|
|
|
ZCMD25AM4
Positionsschalter Metallkörper NC+NO Schleichkontakt, AMP 4P
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standardformat
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCMD
|
Design
|
Miniatur
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCE29
ZCE02
ZCE06
ZCE62
ZCE09
ZCE13
ZCE67
ZCE10
ZCE14
ZCE07
ZCE08
ZCE65
ZCEG1
ZCEF0
ZCE24
ZCE11
ZCE27
ZCE64
ZCEF2
ZCE28
ZCE66
ZCE01
ZCE63
ZCE21
ZCE106
ZCE016
ZCE026
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
Gestuft schaltend, BBM
|
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität
|
XCMD
|
Elektrische Verbindung
|
Stecker AMP-Anschluss, 4-polig
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positive Öffnung
|
Ohne
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/min
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
1 A bei 24 V, DC-13 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
3 A bei 24 V, AC-14 entspricht IEC 61131-2 Typ 1
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
6 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
24 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508
24 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht CSA C22.2 Nr. 14
24 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-5-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
0,025 Ohm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
800 V entspricht IEC 60664
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen, DC-13 24 V, 3 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Breite
|
32 mm
|
Höhe
|
68 mm
|
Tiefe
|
16 mm
|
Produktgewicht
|
0,065 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3 cm
|
VPE 1 Breite
|
7 cm
|
VPE 1 Länge
|
17 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
92 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,6 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|