|
|
|
ZCP21M12
ZCP-Positionsschaltergehäuse, 1Ö+1S, Kompakt, Sprungfunktion, M12, 4-polig
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Name der Reihe
|
Standard Kompakt
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Positionsschaltergehäuse
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZCP
|
Design
|
Kompakt
|
Gehäusetyp
|
Befestigt
|
Zugehöriger Kopf
|
ZCE63
ZCE06
ZCE21
ZCE24
ZCE09
ZCE29
ZCE67
ZCEH0
ZCE08
ZCE07
ZCE10
ZCEH2
ZCE62
ZCE02
ZCE11
ZCE05
ZCE14
ZCE64
ZCE28
ZCE01
ZCE66
ZCE13
ZCE65
ZCE27
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Anzahl der Pole
|
2
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Mit Sprungfunktion
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Stecker M12, 4-polig
|
Kontaktisolationsform
|
Zb
|
Kontaktmaterial
|
Versilberte Kontakte
|
Positive Öffnung
|
Mit
|
Minimale Betätigungsgeschwindigkeit
|
0,01 m/s
|
Kontaktcodebezeichnung
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
300 V entspricht UL 508
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht IEC 60255-7 Kategorie 3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60664
6 kV entspricht IEC 60947-1
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13 entspricht IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
3 A
|
Elektrische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen, DC-13 120 V, 4 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 24 V, 10 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
5000000 Zyklen, DC-13 48 V, 7 W, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn, Belastungsfaktor: 0,5 entspricht IEC 60947-5-1, Anhang C
|
Breite
|
31 mm
|
Höhe
|
65 mm
|
Tiefe
|
30 mm
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Montage
Produktkompatibilität
|
XCKP
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
69,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
77
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,862 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|