|
|
|
ZMLPA1P2SH
Anzeige+Schalter ZMLP, 24 VDC, 4-20mA, PNP, Hysterese, M12
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OsiSense XM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektronischer Druckschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZMLP
|
Zusatzmerkmale
Anzeigebereich
|
-14,5-6000
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC SELV (Spannungsgrenzen: 17…33 V)
|
Stromaufnahme
|
<= 50 mA
|
Elektrische Verbindung
|
Buchse M12, 2 Stifte
Stecker M12, 4-polig
|
Typ des Ausgangssignals
|
Analog + digital
|
Analoge Ausgangsfunktion
|
4 - 20 mA
|
Digitaler Ausgang
|
Fester Zustand PNP, 1S/1Ö programmierbar
|
Schaltfunktion
|
Hysterese
|
Max. Schaltstrom
|
200 mA
|
Max. Spannungsabfall
|
2 V
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei steigendem Druck
|
5…98 % des gewählten Anzeigebereichs
|
Einstellbereich des Schaltpunktes bei sinkenden Druck
|
2…95 % des gewählten Anzeigebereichs
|
Minimaler Betätigungsweg
|
3 % des gewählten Anzeigebereichs
|
Beschriftung
|
CE
|
Material der Vorderseite
|
Polyester
|
Gehäusematerial
|
PBT Valox
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Schutzart
|
Verpolung
Überlastschutz
Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
|
Reaktionszeit am Ausgang
|
<= 3 ms für Analogausgang
<= 3 ms für digitaler Ausgang
|
Displaytyp
|
4 Ziffern 7 Segmente
|
Lokale Signalisierung
|
1 LED (gelb) für Licht AN, wenn Schalter betätigt wird
|
[tA] Antwortzeit
|
300 ms
|
Max. Verzögerung zuerst
|
100 ms
|
Genauigkeit
|
<= -0,1 % des Messbereiches
|
Messgenauigkeit
|
<= 1 % des Messbereichs
|
Anzeigegenauigkeit
|
<= 1 % des Messbereichs
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000000 Zyklen
|
Tiefe
|
42 mm
|
Höhe
|
77 mm
|
Breite
|
41 mm
|
Produktgewicht
|
0,103 kg
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
0,5 kV DC
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Normen
|
IEC 61000-6-4
UL 508
IEC 61000-6-2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…80 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP67 entspricht IEC 60529
IP65 entspricht IEC 60529
IP69K entspricht DIN 40050
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 10…2000 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
25 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Störfestigkeit gegenüber leitungsgebundenen HF-Störungen: 10 V 0,15 - 80 MHz entspricht IEC 61000-4-6
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen: 1 kV entspricht IEC 61000-4-5
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung: 2 kV entspricht IEC 61000-4-4
Suszeptibilität gegen elektromagnetische Felder: 10 V/m 80 - 2.000 MHz entspricht IEC 61000-4-3
Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung: 8 kV Luft, 4 kV Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
106,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,705 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|