Schneider-Electric SINTEL
 
31288 slika – Schneider- sintel
31288
Sprednji vrtljiv ročaj - črna ročica INS/INV 630B-2500
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka INS630b do 2500
INV630b do 2500
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Črna
Način montaže vrtljive ročice Podaljšan
Komplementarno
Lokacija montaže vrtljive ročice Spredaj
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 9,7 cm
Paket 1 Dolžina 49,1 cm
Paket 1 Teža 1,3 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 16,03 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months