Schneider-Electric SINTEL
 
81197 slika – Schneider- sintel
81197
PratiKa industrijska vtičnica - 125 A - 3P + E - 480 do 500 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Kratko ime naprave PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
Maksimalni [In] nazivni tok 125 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 480 do 500 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 7 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla 16…70 mm²
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 48
Teža izdelka 1,395 kg
Osnovna dimenzija 114 x 224 mm
Višina 340 mm
Širina 114 mm
Globina 213 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Črna
Okolje
Standardi EN 60309-1
EN 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,4 cm
Paket 1 Širina 21,3 cm
Paket 1 Dolžina 34 cm
Paket 1 Teža 1,936 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months