Schneider-Electric SINTEL
 
82117 slika – Schneider- sintel
82117
PratiKa industrijska vtičnica - 32 A - 2P - 40 do 50 V AC - IP44
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Kratko ime naprave PratiKa vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Ekstremno nizka napetost
Opis polov 2P
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
Maksimalni [In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 40 do 50 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca 12 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
Presek kabla 4…10 mm²
Zumanji premer kabla 6…23 mm
Kabelski vhod Fair lead
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,199 kg
Osnovna dimenzija 70 x 82 mm
Višina 118 mm
Širina 70 mm
Globina 81 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Bela
Okolje
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
IP stopnja zaščite IP44 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,9 cm
Paket 1 Širina 10,6 cm
Paket 1 Dolžina 14,5 cm
Paket 1 Teža 190 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months