Schneider-Electric SINTEL
 
82468 slika – Schneider- sintel
82468
PratiKa industrijska vtičnica - ravna - 32 A - 3P - 40 do 50 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Mureva
Izdelek ali sestavni del Wander socket
Kratko ime naprave Mureva vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Ekstremno nizka napetost
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
Maksimalni [In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 40 do 50 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca 12 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči: Nerjaveče jeklo
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 4…10 mm²
Zumanji premer kabla 6…23 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,223 kg
Višina 73 mm
Širina 73 mm
Globina 159 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Bela
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,2 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 14,5 cm
Paket 1 Teža 200,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 11,8 cm
Paket 2 Širina 21,0 cm
Paket 2 Dolžina 27,5 cm
Paket 2 Teža 2,12 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 6,847 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months