Schneider-Electric SINTEL
 
A9F95432 slika – Schneider- sintel
A9F95432
iC60L - miniaturni odklopnik - 4P - 32 A - karakt. K
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija naprave Distribucija
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iC60
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave IC60L
Opis polov 4P
Število zaščitenih polov 4
[In] Nazivni tok 32 A
Tip omrežja AC
DC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje K
Izklopna zmogljivost 15000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
70 kA Icu pri12 do 60 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
70 kA Icu pri100 do 133 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
36 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri<= 250 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN 60947-2
Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 12 x In +/- 20 %
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 18 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
18 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
10 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 180 do 250 V DC
20 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 180 do 250 V DC
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN 60898-1
3 v skladu s/zIEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikator proženja
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj ali spodaj: Da
9 mm rastri 8
Višina 85 mm
Širina 72 mm
Globina 78,5 mm
Teža izdelka 0,5 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Priključki - terminali Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…35 mm² Togo
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Ločen blok
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP20 v skladu s/zEN 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN 60947-2
3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija IV
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,1 cm
Paket 1 Širina 7,1 cm
Paket 1 Dolžina 9,4 cm
Paket 1 Teža 494,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 8,1 cm
Paket 2 Širina 9,8 cm
Paket 2 Dolžina 22,3 cm
Paket 2 Teža 1,546 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 33
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 17,509 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months