Schneider-Electric SINTEL
 
ATV71HD15M3X slika – Schneider- sintel
ATV71HD15M3X
Pogon s spr. hit. ATV71 - 15 kW - 20 HP - 240 V - brez EMC filtra - gr. priklj.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar 71
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zapleteni stroji, z visoko močjo
Ime komponente ATV71
Moč motorja kW 15 kW, 3 faze pri200 do 240 V
Moč motorja hp 20 hp, 3 faze pri200 do 240 V
Maksimalna dolžina motornega kabla 50 m Kabel z opletom
100 m Nezaščiten kabel
Power supply voltage 200 do 240 V - 15 do 10 %
Število faz omrežja 3 faze
Linijski tok 61,6 A 240 V 3 faze 15 kW / 20 hp
71,7 A 200 V 3 faze 15 kW / 20 hp
EMC filter Brez EMC filtra
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Navidezna moč 25,6 kVA 240 V 3 faze 15 kW / 20 hp
Perspektivna linija Isc 22 kA 3 faze
Nominalni izhodni tok 66 A 4 kHz 230 V 3 faze 15 kW / 20 hp
Maksimalni prehodni tok 109 A 2 s 3 faze 15 kW / 20 hp
99 A 60 s 3 faze 15 kW / 20 hp
Izhodna frekvenca 0,1…599 Hz
Nazivna preklopna frekvenca 4 kHz
Preklopna frekvenca 1 do 16 kHz Nastavljiv
4 do 16 kHz Z redukcijskim faktorjem
Krmilni profil asinhronskega motorja Sensorless flux vector control (SFVC) (voltage or current vector)
Flux vector control (FVC) with sensor (current vector)
ENA (Energetsko prilagajanje) sistem za neuravnotežene obremenitve
Razmerje napetost/frekvenca (2 ali 5 točk)
Tip polarizacije Brez impedance zaModbus
Komplementarno
Destinacija izdelka Sinhroni motorji
Asinhroni motorji
Power supply voltage limits 170…264 V
Power supply frequency 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Omejitve frekvence napajanja 47,5 do 63 Hz
Hitrostno območje 1…100 zaAsinhronski motor V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
1…1000 zaAsinhronski motor V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko
1…50 zaSinhronski motor V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
Natančnost hitrosti +/- 0,01 % nominalne hitrosti V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko 0,2 Tn - Tn
+/- 10 % nominalnega zdrsa Brez hitrostne povratne zanke 0,2 Tn - Tn
Natančnost navora +/- 15 % V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
+/- 5 % V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko
Prehodno prenavorno 170 % +/- 10 % 60 s Vsakih 10 minut
220 % +/- 10 % 2 s
Zavorni navor <= 150 % Z zavornim ali dvižnim uporom
30 % Brez zavornega upora
Krmilni profil sinhronskega motorja Krmiljenje vektorja brez povratne hitrosti
Regulacijska zanka Nastavljiv regulator PI
Kompenzacija motornega drsenja Zatiralni
Nastavljiv
Ni na voljo v razmerju napetosti/frekvence (2 ali 5 točk)
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Lokalno signaliziranje ZaNapetost pogona 1 LED ( Rdeča)
Izhodna napetost <= Napajalna napetost
Izolacija Električni med močjo in regulacijo
Type of cable for mounting in an enclosure S kompletom za NEMA tip 1: 3 žica/eUL 508 kabel pri40 °C, Baker 75 °C / PVC
Z IP21 ali IP31 kompletom: 3 žica/eIEC kabel pri40 °C, Baker 70 °C / PVC
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 70 °C / PVC
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 90 °C / XLPE/EPR
Električna povezava Priključek, vpenjalna zmogljivost:2,5 mm², AWG 14 ( AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:35 mm², AWG 2 ( L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Zatezni moment 0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
5,4 N.m, 47,7 lb,in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
Napajanje Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Številka analognega vhoda 2
Tip analognega vhoda AI1-/Al1+ Bipolarna diferencialna napetost:+/- 10 V DC 24 V maks, resolucija:11 bitov + znak
AI2 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:242 Ohm, resolucija:11 bitov
AI2 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:30000 Ohm, resolucija:11 bitov
Input sampling time 2 ms +/- 0,5 ms AI1-/Al1+) - Analogni
2 ms +/- 0,5 ms Al2) - Analogni
2 ms +/- 0,5 ms LI1 do LI5) - Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod - Diskretni
Odzivni čas <= 100 ms v STO (Safe Torque Off)
AO1 2 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaAnalogniizhod/i
R1A, R1B, R1C 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
R2A, R2B 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
Absolute accuracy precision +/- 0,6 % (AI1-/Al1+) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 1 % (AO1) Za spremembo temperature 60 °C
Napaka linearnosti +/- 0,15 % maksimalne vrednosti AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % AO1)
Številka analognega izhoda 1
Tip analognega izhoda AO1 S programsko opremo nastavljiv logični izhod 10 V 20 mA
AO1 S programsko opremo nastavljiv tok 0 do 20 mA 500 Ohm 10 bitov
AO1 S programsko opremo nastavljiva napetost 0 do 10 V DC 470 Ohm 10 bitov
Diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Konfiguracijska relejska logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklov
Minimalni preklopni tok 3 mA pri24 V DC zaKonfiguracijska relejska logika
Maksimalen preklopni tok R1, R2 2 A 250 V AC Induktivno, cos phi = 0,4
R1, R2 2 A 30 V DC Induktivno, cos phi = 0,4
R1, R2 5 A 250 V AC Upor, cos phi = 1
R1, R2 5 A 30 V DC Upor, cos phi = 1
Diskretna vhodna številka 7
Diskretni vhod tip LI1 do LI5 Programljiv 24 V DC Stopnja 1 PLC 3500 Ohm
LI6 Nastavljivo s stikalom 24 V DC Stopnja 1 PLC 3500 Ohm
LI6 S stikalom nastavljiva PTC sonda 0…6 1500 Ohm
PWR Varnostni vhod 24 V DC 1500 Ohm ISO 13849-1 stopnja d
Diskretna vhodna logika Negativna logika (sink) LI1 do LI5), > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (vir) LI1 do LI5), < 5 V, > 11 V
Negativna logika (sink) LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod, > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (vir) LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod, < 5 V, > 11 V
Pospeševanje in pojemanje ramp S, U ali prilagojen
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9000 s
Avtomatsko prilagajanje rampe, če je zavorna zmogljivost prekoračena z uporabo upora
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Tip zaščite Proti prekoračitvi omejitve hitrosti: Pogon
Proti izgubi vhodne faze: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Vhode fazne zavore: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Zaščita pred pregrevanjem: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Toplotna zaščita: Pogon
Prekinitev faze motorja: Motor
Odstranitev moči: Motor
Toplotna zaščita: Motor
Izolacijska upornost > 1 mOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
Frekvenčna ločljivost Analogni vhod: 0,024/50 Hz
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
CANopen
Tip priključka 1 RJ45 ( Na sprednji strani) zaModbus
1 RJ45 ( Na sponki) zaModbus
Moški SUB-D 9 na RJ45 zaCANopen
Fizični vmesnik 2-žična RS 485 zaModbus
Prenosni okvir RTU zaModbus
Hitrost prenosa 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps zaModbus Na sponki
9600 bps, 19200 bps zaModbus Na sprednji strani
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps zaCANopen
Podatkovni format 8 bitov, 1 postanek, soda pariteta zaModbus Na sprednji strani
8 bitov, liha ali brez nastavljive paritete zaModbus Na sponki
Število naslovov 1…127 zaCANopen
1…247 zaModbus
Metoda dostopa Slave CANopen
Oznaka CE
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 400 mm
Globina 213 mm
Širina 230 mm
Teža izdelka 22 kg
Opcijska kartica Komunikacijska kartica zaCC-Link
Krmilnik v Programljiv i kartici
Komunikacijska kartica zaDeviceNet
Komunikacijska kartica zaEthernet/IP
Komunikacijska kartica zaFipio
I/O razširitvena kartica
Komunikacijska kartica zaInterbus-S
Vmesniška kartica za enkoder
Komunikacijska kartica zaModbus Plus
Komunikacijska kartica zaModbus TCP
Komunikacijska kartica zaModbus/Uni-Telway
Overhead crane card
Komunikacijska kartica zaProfibus DP
Komunikacijska kartica zaProfibus DP V1
Okolje
Stopnja hrupa 60,2 dB v skladu s/z86/188/EEC
Dielektrična trdnost 2830 V DC Med ozemljitvenimi in napajalnimi terminali
4230 V DC Med krmiljenjem in napajalnimi terminali
Elektromagnetna kompatibilnost 1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
Standardi IEC 60721-3-3 razred 3C1
UL tip 1
IEC 60721-3-3 razred 3S2
Certifikati izdelkov GOST
UL
NOM 117
C-Tick
CSA
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP stopnja zaščite IP20 Na zgornjem delu Brez slepe plošče na pokrovu v skladu s/zEN/IEC 60529
IP20 Na zgornjem delu Brez slepe plošče na pokrovu v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP21 v skladu s/zEN/IEC 60529
IP21 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP41 Na zgornjem delu v skladu s/zEN/IEC 60529
IP41 Na zgornjem delu v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP54 Na spodnjem delu v skladu s/zEN/IEC 60529
IP54 Na spodnjem delu v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…50 °C ( Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months