|
|
|
DF221V
Tesys loč. za varov. 1P 125A - velik. varov. 22 x 58 mm - ind. pregorele var.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys DF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec varovalke
|
Kratko ime naprave
|
DF22
|
Združljivost izdelkov
|
DF2FA Modul varovalke
DF2FN Modul varovalke
|
Opis polov
|
1P
|
Velikost varovalke
|
22 x 58 mm
|
Tip varovalke
|
, gG
, aM
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija pregorevanja varovalke
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
690 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
125 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ipk] Dovoljen konični tok
|
19 kA S cevnimi povezavami v skladu s/zIEC 60269-1
|
Kratkostična vzdržljivost
|
120 kA 400 V v skladu s/zIEC 60947-3
120 kA 500 V v skladu s/zIEC 60947-3
80 kA 690 V v skladu s/zIEC 60947-3
|
Komplementarno
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 št. 4248-1
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
UL prepoznana
CSA
EAC
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Montažni položaj
|
Vertikalno (toleranca:+/- 23 °)
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…35 mm²Togo
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…25 mm²Togo
Vijačni priključki 1 kabel/li2,5…35 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 kabel/li2,5…25 mm²Prilagodljiv Z ali brez
|
Zatezni moment
|
4 N.m
|
Višina
|
127,5 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Globina
|
76,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,221 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 6
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C Z znižanjem nad 20° C
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Kompatibilnostna koda
|
DF22
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,75 cm
|
Paket 1 Teža
|
184 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
8,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
13 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,177 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
54
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,042 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Profil krožnega gospodarstva
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|