Schneider-Electric SINTEL
 
DF22AP slika – Schneider- sintel
DF22AP
Tesys ločilnik za varovalke - komplet za sest. za DF22 - 1 zatič 3 sponke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys odklopnik varovalke
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave DF22
Izdelek ali sestavni del Montažni komplet
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Združljivost izdelkov DF22
Velikost varovalke 22 x 58 mm
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys DF DF22 Montažni komplet
Lokacija montaže Stran
Dobavljena oprema 1 zatič
3 sponke
Teža izdelka 0,003 kg
Količina na set/komplet Komplet 10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,5 cm
Paket 2 Širina 3,0 cm
Paket 2 Dolžina 8,5 cm
Paket 2 Teža 29,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,37 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months