Schneider-Electric SINTEL
 
EZB400W04 slika – Schneider- sintel
EZB400W04
Easypact zbiralka - 400 A - 4-kanalna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact
Skupina izdelkov EasyPact
Kratko ime naprave Zbiralka
Izdelek ali sestavni del Zbiralka
Aplikacija naprave Povezava
Združljivost serije/obsega EasyPact EasyPact EZB Odklopnik
Maksimalni [In] nazivni tok 400 A
Število el. načinov/poti 4 smerni
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC 50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 550 V AC 50/60 Hz
Število naprav 12 1P)
4 3P)
6 2P)
Razširitev zbiralke 2 ali 4 smerni
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 40 kA 1 s
Višina 290 mm
Širina 416 mm
Globina 107 mm
Okolje
Standardi IEC 60439
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months