Schneider-Electric SINTEL
 
K2C003G slika – Schneider- sintel
K2C003G
Ohišje za vzporedno stikalo - 1 pol - 45° - 20 A - za Ø 22 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Ohišje grebenastega stikala
Ime komponente K2
[Ith] običajni prostozračni termični tok 20 A
Podsestava Kontaktni bloki + pritrdilna plošča
Funkcija grebenastega stikala Vzporedno stikalo
Položaj off Z
Opis polov 1P
Preklopne pozicije Desno: 0 ° - 45 ° - 90 ° - 135 °
Montaža izdelka Prednja montaža
Način pritrjevanja Ø 22 mm luknja
Material roba Plastika
Komplementarno
Število bremen 3
Preklopni kot 45 °
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
[Ithe] običajni zaprt termični tok 16 A
Nazivna delavna energija v W 1300 W AC-3, 230 V 1 faza IEC 947-3
14000 W AC-21, 400 V 3 faze IEC 947-3
17000 W AC-21, 500 - 660 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-3, 230 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-3, 400 V 1 faza IEC 947-3
4000 W AC-23A, 230 V 3 faze IEC 947-3
4000 W AC-3, 400 V 3 faze IEC 947-3
4000 W AC-3, 500 V 3 faze IEC 947-3
4000 W AC-3, 690 V 3 faze IEC 947-3
5500 W AC-23A, 400 V 3 faze IEC 947-3
5500 W AC-23A, 500 V 3 faze IEC 947-3
5500 W AC-23A, 690 V 3 faze IEC 947-3
8000 W AC-21, 230 V 3 faze IEC 947-3
[Ie] Nazivni operativni tok AC 2 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
3 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1
4 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1
8 A 400 V AC-3 3 faze IEC 947-3
10,8 A 400 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
14,6 A 230 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
4,7 A 690 V AC-3 3 faze IEC 947-3
6,4 A 690 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
6,5 A 500 V AC-3 3 faze IEC 947-3
8,3 A 230 V AC-3 3 faze IEC 947-3
8,9 A 500 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
Električna vzdržljivost 200000 ciklov AC-23
200000 ciklov AC-3
600000 ciklov AC-15
600000 ciklov AC-21
Maksimalna operativna stopnja 2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
Tok kratkega stika 10000 A
Kratkostična zaščita 20 A Modul Talilna varovalka gG
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV V izolacijski funkciji
6 kV IEC 947-1
Premik kontakta Počasen izklop
Pozitivna odprtina Z
Električna povezava Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 1,5 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 1 x 2,5 mm²
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Teža izdelka 0,105 kg
Okolje
Standardi CENELEC EN 50013
EN 60947-3 Močnostni tokokrog
EN 60947-5-1 Krmilno vezje
IEC 60947-3 Močnostni tokokrog
IEC 60947-5-1 Krmilno vezje
Certifikati izdelkov CSA 240 V 1 hp 1 faza
CSA 240 V 3 hp 3 faze 2
UL 240 V 1 hp 3 faze
UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,8 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 105,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months