Schneider-Electric SINTEL
 
LA1LC090 slika – Schneider- sintel
LA1LC090
TeSys Integral - tesnilni pokrov za zaščitni modul
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA1
Izdelek ali sestavni del Tesnilni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Združljivost serije/obsega TeSys LB6LD Zaščitni modul
TeSys LB1LD Zaščitni modul
Komplementarno
Lokacija montaže Spredaj
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 0,5 cm
Paket 1 Dolžina 6 cm
Paket 1 Teža 5 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev