Schneider-Electric SINTEL
 
LA7F403 slika – Schneider- sintel
LA7F403
TeSys F - zbiralka - za LC1F225
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka FT
Kratko ime naprave LA7F
Izdelek ali sestavni del Zbiralka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega TeSys F
Združljivost izdelkov LC1F225
LR9F5.71
LC1F265
LR9F71
Količina na set/komplet Komplet 3
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok 265 A
Višina 4 mm
Širina 25 mm
Dolžina 77,5 mm
Teža izdelka 0,16 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 3,6 cm
Paket 1 Teža 181,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 33
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,198 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months