Schneider-Electric SINTEL
 
LA9D50978 slika – Schneider- sintel
LA9D50978
TeSys D - mehanski zaklep
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA9D
Izdelek ali sestavni del Mehanska blokada
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema blokade
Tip blokade Mehansko
Opis polov 3P
4P
Tip električnega tokokroga Preklop
Povratni
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys D Kontaktor
Združljivost izdelkov LC1D80 AC
LC1D95 AC
Komplementarno
Teža izdelka 0,17 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,1 cm
Paket 1 Širina 19,7 cm
Paket 1 Dolžina 12,4 cm
Paket 1 Teža 116,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,06 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 512
Paket 3 Višina 77,0 cm
Paket 3 Širina 80,0 cm
Paket 3 Dolžina 60,0 cm
Paket 3 Teža 73,46 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months