Schneider-Electric SINTEL
 
LAD4TUDL slika – Schneider- sintel
LAD4TUDL
Dušilni blok
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LAD4
Izdelek ali sestavni del Zaviralni modul
Združljivost izdelkov 3P LC1D09 do D38
4P LC1DT20 do DT40
4P LC1D098 do D258
CAD32, CAD50
Komplementarno
Lokacija montaže Stran
Montažni način S sponkami
Tehnologija dušilke Dvosmerna dioda omejevenja konice
[Uc] Krmilna napetost 250 V DC
Najvišja maks. napetost 2 Uc
Teža izdelka 0,012 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
UL 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certifikati izdelkov UL
CSA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,1 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 13,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,3 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months