Schneider-Electric SINTEL
 
LAD6K10F slika – Schneider- sintel
LAD6K10F
Kontaktorski mehanski zaklep kontaktnega bloka IEC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Mehanski zapahni blok
Product compatibility LC1D09 do D38 AC/DC
LC1DT20 do DT40 AC/DC
LC1D40A do D80A 3 faze AC/DC
LC1DT60A 3 faze + neutral AC/DC
LC1DT80A 3 faze + neutral AC/DC
[Uc] Krmilna napetost 110/127 V AC 50/60 Hz
110/127 V DC
Komplementarno
Lokacija montaže Prednja stran
Nadzor proženja Priročnik
Električni
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Potrebna energija v VA 25 AC
Potrebna energija v W 30 W DC
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h
Faktor obremenitve 10 %
Teža izdelka 0,07 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,300 cm
Paket 1 Širina 6,600 cm
Paket 1 Dolžina 4,800 cm
Paket 1 Teža 99,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,368 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months