Schneider-Electric SINTEL
 
LB1LD03M22 slika – Schneider- sintel
LB1LD03M22
TeSys Integral - zaščitni modul - AC-43 - termični magnetni - 18 do 25 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LB1LD
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys Integral Kontaktorski odklopnik
Izdelek ali sestavni del Zaščitni modul
Opis polov 3P
Kategorija uporabe AC-43
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC
Nazivna izklopna enota 18…25 A
Magnetni izklopni tok 150…300 A
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Tip zaščite Fazna nesimetrija
Razred toplotne preobremenitve Razred 20
Komplementarno
Moč motorja kW 5,5 kW pri220 do 240 V AC 50/60 Hz
11 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
11 kW pri440 V AC 50/60 Hz
15 kW pri480 do 525 V AC 50/60 Hz
18,5 kW pri600 do 690 V AC 50/60 Hz
Teža izdelka 0,78 kg
Okolje
Standardi NF C 63-650
Zaščitna obdelava TH
IP stopnja zaščite IP20 B v skladu s/zIEC 60144
IP20 B v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,0 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 10,8 cm
Paket 1 Teža 1,023 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,793 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev