Schneider-Electric SINTEL
 
LC1F150P5 slika – Schneider- sintel
LC1F150P5
Kontaktor TeSys F - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 250 A - tuljava 230 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys F
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1F
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-4
AC-1
AC-3
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 250 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC-1
150 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC-3
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 250 A (pri <40 °C)
Nazivna odklopna zmogljivost 1200 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
Vrednost povezane varovalke 160 A aM pri<= 440 V
250 A gG pri<= 440 V
Povprečna impedanca 0,35 mOhm - Ith 250 A 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Izguba energije na pol 22 W AC-1
8 W AC-3
Prenapetostna kategorija III
Power pole contact composition 3 NO
Moč motorja kW 75 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
80 kW pri415 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
80 kW pri440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
90 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
100 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
40 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
22 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče 0,85 do 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Opustitev 0,35 do 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Mehanska vzdržljivost 10 Mciklov
Poraba električne energije ob vklopu v VA 550 VA, 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Poraba energije v stanju pripravljenosti v VA 45 VA, 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Maksimalna operativna stopnja 2400 cik/h 55 °C
Operativni čas 23 do 35 ms Zapiranje
5 so 15 ms Odpiranje
Priključki - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:25 x 3 mm
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 kabel/li120 mm²
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li120 mm²
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 18 N.m
Montažna podpora Plošča
Desipacija toplote 12…16 W
Standardi IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
Certifikati izdelkov RMRoS
BV
ABS
CCC
UL
DNV
CB
RINA
LROS (Lloyds register pošiljke)
UKCA
Kompatibilnostna koda LC1F
Tip krmilnega vezja AC pri50 Hz
Okolje
IP stopnja zaščite IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave 60…70 °C Pri Uc
Višina 170 mm
Širina 163,5 mm
Globina 171 mm
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Teža izdelka 3,43 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 24,0 cm
Paket 1 Teža 4,19 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months