Schneider-Electric SINTEL
 
LC1F800QW slika – Schneider- sintel
LC1F800QW
Kontaktor TeSys F - 3P (3 NO) - AC-3 - 440 V 800 A - tuljava 400 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys F
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1F
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-3
AC-1
AC-4
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Uc] Krmilna napetost 400 V DC
380 do 415 V AC 40 do 400 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 1000 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-1
800 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC AC-3
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 1000 A (pri <40 °C)
Nazivna odklopna zmogljivost 6400 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 5500 A 40 °C - 10 s
4600 A 40 °C - 30 s
3600 A 40 °C - 1 min
2600 A 40 °C - 3 min
1700 A 40 °C - 10 min
Vrednost povezane varovalke 1000 A gG pri<= 440 V
800 A aM pri<= 440 V
Povprečna impedanca 0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Izguba energije na pol 120 W AC-1
77 W AC-3
Prenapetostna kategorija III
Power pole contact composition 3 NO
Moč motorja kW 450 kW pri1000 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
450 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
475 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
110 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
450 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
450 kW pri415 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
450 kW pri440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
250 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče 0,85 do 1,1 Uc 55 °C)
Opustitev 0,3 do 0,5 Uc 55 °C)
Mehanska vzdržljivost 5 Mciklov
Poraba električne energije ob vklopu v W 1900 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 12 W pri20 °C
Maksimalna operativna stopnja 600 cik/h 55 °C
Operativni čas 40 do 50 ms Odpiranje
60 do 80 ms Zapiranje
Priključki - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:60 x 5 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 58 N.m
Montažna podpora Plošča
Desipacija toplote 12 W
Motor power range 250…500 kW pri200…240 V 3 faze
250…500 kW pri380…440 V 3 faze
110…220 kW pri200…240 V 3 faze
250…500 kW pri480…500 V 3 faze
Tip motornega zagona Neposredni kontaktor
Napetost tuljave kontaktorja 400 V DC Standard
400 V AC Standard
380 V AC Standard
415 V AC Standard
Standardi JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
Certifikati izdelkov UL
CSA
RMRoS
CB
ABS
CCC
UKCA
Kompatibilnostna koda LC1F
Tip krmilnega vezja DC Standard
AC pri40 do 400 Hz
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −5…55 °C
Višina 304 mm
Širina 309 mm
Globina 255 mm
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Teža izdelka 18,75 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 44,0 cm
Paket 1 Širina 33,0 cm
Paket 1 Dolžina 33,0 cm
Paket 1 Teža 18,988 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months