Schneider-Electric SINTEL
 
LR3D3357 slika – Schneider- sintel
LR3D3357
Termični preobremenitveni releji TeSys LRD - 37 do 50 A - razred 10 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LRD
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Ne-diferencialni termični preobremenitveni rele
Kratko ime naprave LR3D
Relejna aplikacija Zaščita motorja
Združljivost izdelkov LC1D95
LC1D80
Tip omrežja DC
AC
Razred toplotne preobremenitve Razred 10A v skladu s/zIEC 60947-4-1
Območje nastavitve toplotne zaščite 37…50 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL
Komplementarno
Omrežna frekvenca 0 do 400 Hz
Montažna podpora Plošča, S posebnimi dodatki
Letev, S posebnimi dodatki
Pod kontaktor
Prag proženja 1,14 +/- 0,06 Ir v skladu s/zIEC 60947-4-1
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 5 A zaSignalni tokokrog
Dovoljeni tok 0,72 A pri500 V AC-15 zaSignalni tokokrog
0,06 A pri440 V DC-13 zaSignalni tokokrog
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V AC 0 do 400 Hz zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-4-1
Vrednost povezane varovalke 4 A gG zaSignalni tokokrog
4 A BS zaSignalni tokokrog
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Fazna okvara občutljivosti Prožilni tok 130% Ir na dveh fazah, zadnja na 0
Tip krmiljenja Rdeča Tipka: STOP
Modra Tipka: Ponastavitev
Temperaturna kompenzacija −20…60 °C
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 4…35 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 4…35 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li 4…35 mm² Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li 1…2,5 mm² Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 9 N.m - naVijačni priključki
Višina 81 mm
Širina 70 mm
Globina 115 mm
Teža izdelka 0,51 kg
Okolje
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C Brez redukcije v skladu s/zIEC 60947-4-1
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…70 °C
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije: 6 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-7
Dielektrična trdnost 2,2 kV pri50 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certifikati izdelkov IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
DNV-GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
ATEX INERIS
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,8 cm
Paket 1 Teža 535 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months