Schneider-Electric SINTEL
 
LUA1C20 slika – Schneider- sintel
LUA1C20
Signalni kontakti LUA - 2 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LUA1
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Komplementarno
Sestava pomožnega kontakta 2 NO
Funkcija signalizacije Signalizacija okvare
Označuje vrtljivi gumb v položaju pripravljenosti
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 250 V AC
<= 250 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zCSA
250 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 V v skladu s/zUL
[Ith] običajni prostozračni termični tok 2,5 A
Minimalna preklopna napetost 17 V
Minimalni preklopni tok 5 mA
Teža izdelka 0,03 kg
Povezave - terminali Vijačni priključki
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 25,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 931,000 g
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 960
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 37,792 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months