Schneider-Electric SINTEL
 
LV480876 slika – Schneider- sintel
LV480876
ISFL1250 neposredni 185 mm zbiralčni vijaki M12 - varovalka ločilnega stikala
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov FuPacT
Ime izdelka Fupact ISFL
Kratko ime naprave ISFL1250
Izdelek ali sestavni del Varovalčno ločilno stikalo
Aplikacija naprave Zaščita, spremljanje in nadzor opreme
Distribucija
Funkcija signalizacije Vgrajen nadzor varovalke
Opis polov 1 x 3P Preklopni
Število nosilcev varovalk 3
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke NH3
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-3
Vidna prekinitev Da
Indikacija položaja kontakta Da
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 1250 A 40 °C ) 48 W
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 1250 A 40 °C 48 W
Maksimalna izguba moči na pol 85 W
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
800 V AC 50/60 Hz AC-20
800 V DC DC-20
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
1000 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-21B: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1250 A at 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1250 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 1250 A at 500 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 80 kA 415 V AC)
80 kA 500 V AC)
80 kA 690 V AC)
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 25 kA 1 s
[Icm] Rated short-circuit making capacity 52,5 kA 690 V
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Tip krmiljenja Ročica varovalčnih nosilcev
Zagotovitev zaklepanja 3 ključavnice
Montažni položaj Vertikalno
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Zbiralke
Lokacija montaže Ena nad drugo
Premik kontakta Enojni izklop
Mehanska vzdržljivost 800 ciklov
Električna vzdržljivost AC-21B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 200 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 200 ciklov 415 V AC 50/60 Hz
Povezave - terminali Vijačna povezava Odvod M12 1250 A
Neposredna povezava Dovod 1250 A 185 mm
Zatezni moment 40 N.m
Širina 200 mm
Višina 834 mm
Globina 190 mm
Teža izdelka 15,2 kg
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
CCC
EAC
Okolje
Razred zaščite pred električnim udarom Prednja plošča razreda II
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 29,000 cm
Paket 1 Širina 21,500 cm
Paket 1 Dolžina 116,000 cm
Paket 1 Teža 14,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 99,000 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni