Schneider-Electric SINTEL
 
LV480882 slika – Schneider- sintel
LV480882
Blok s 3 tokovnimi tran. - razred 1 - 150/1A - 2,5 VA - za Fupact ISFL 160 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ISFL160
Skupina izdelkov FuPacT
Izdelek ali sestavni del Blok 3 tokovnih transformatorjev
Aplikacija naprave Napajanje
Združljivost serije/obsega FuPacT Fupact ISFL ISFL160 Varovalčno ločilno stikalo
Opis polov 3P
Razmerje tokovnega transformatorja 150/1 A
Poraba energije v VA 2,5 VA
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Merilna dodatna oprema
Tip tokovnega transformatorja Merilni razred 1
Maksimalen varnostni faktor 5
[Ue] Nazivna operativna napetost 800 V AC 50/60 Hz
IP stopnja zaščite IP20
Standardi VDE 0414
IEC 60044-1
BS 7626
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Višina 328,5 mm
Širina 49,5 mm
Globina 30 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 6,2 cm
Paket 1 Dolžina 37,0 cm
Paket 1 Teža 417,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 9,106 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months