Schneider-Electric SINTEL
 
NSYCAF223T slika – Schneider- sintel
NSYCAF223T
Fini fil. G3 za odzr. reš./izr. zr. s fil. 223 x 223 mm zun. dim. 268 x 248 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CA
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV
Prisma Prisma P
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Lokacija montaže Med omaro in izhodno rešetko
Destinacija dodatkov/ločenih delov Izhodna rešetka 268 x 248 mm
Količina na set/komplet Komplet 5
Material Sintetični material
Suitable for 223 x 223 mm Izrez
Širina Izrez: 212 mm
Višina Izrez: 212 mm
Debelina 8 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 21,0 cm
Paket 1 Teža 9,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 20,0 cm
Paket 2 Dolžina 21,0 cm
Paket 2 Teža 66,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months