|
|
|
NSYDLS48
Modularna šasija za distribucijo z 48 moduli (18 mm) za omaro PLS 54 x 72 cm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Aplikacija
|
Modularna distribucijska aplikacija
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Šasija
|
Kratko ime naprave
|
DLS
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 540 mm W: 270 mm D: 180 mm
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLS
|
Sestava naprave
|
1 Struktura šasije
1 Prednja plošča
4 35 mm DIN letev
|
Komplementarno
Material
|
Prednja plošča: Samo-gašenje
Struktura šasije in letev: Galvanizirano jeklo
|
Barva
|
Prednja plošča: Siva ( RAL 7032)
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na sprednji strani z nosilci lokacija
|
Število horizontalnih vrstic
|
4
|
Skupno število 18 mm modulov
|
48
|
Tip prednje plošče
|
Izrezana plošča
|
Število izrezov
|
4 izrezi
|
Višina
|
520 mm
|
Širina
|
250 mm
|
Globina
|
90 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
52,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,45 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Pogodbena garancija
|
|