|
|
|
NSYS3X6420
Spacial S3X nerjaveča 304L, obdelana s Scotch Brite®, V600xŠ400xG200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Ime izdelka
|
Spacial S3X
|
Tip omare/ohišja
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Compact omara
|
Nominal height
|
600 mm
|
Nominal width
|
400 mm
|
Nominal depth
|
200 mm
|
Product installation
|
Stenski
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Vrata
2 Ključavnica: Vrata
2 Izvrtan perforiran vertikalni profil: Vrata
|
Komplementarno
Tip ohišja
|
Enodelno ohišje, Križna struktura
Žlebasto oblikovana prednja letev
|
Tip vrat
|
Navaden
|
Število vrat
|
Spredaj: 1 vrata(-a)
|
Odpiranje vrat na strani
|
Reverzibilen ( 120 °)
|
Tip ključavnice
|
2 točkovna ključavnici, 3 mm dvojni jeziček
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Tip plošče z uvodnicami
|
Brez plošče kabelske tesnilke
|
Dostopnost za delovanje
|
Spredaj
|
Odstranljivi deli
|
Vrata S tečaji
|
Material
|
Ohišje in vrata: Nerjaveče jeklo 304L
Ključavnica: Zamak
Tečaj: Nerjaveče jeklo
|
Površinska obdelava
|
Ohišje in vrata: Scotch-Brite® brušeno
Ključavnica: Kromirano
|
Teža izdelka
|
9,446 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62208
|
Certifikati izdelkov
|
UL 508 tip A
CAN/CSA 22
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 v skladu s/zIEC 62262
|
Okoljske značilnosti
|
Specifična higiena
Korozivni
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
41,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,446 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
198,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
307,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Pogodbena garancija
|
|