|
|
|
NSYSPF6200
Prednje podnožje Spacial SF/SM - 200 x 600 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 13, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Front and rear plinth
|
Aplikacija
|
PC aplikacija
Elektronski
Večnamenski
Razdrobljena aplikacija
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
4 Vogal
2 Prednja plošča
2 Zadnja plošča
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Montažna podpora
|
Stranice podnožja
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa - Na strukturi
|
Barva
|
Siva ( RAL 7022)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
1300 kg
|
Višina
|
200 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 ( Kompletno podnožje)
|
IK stopnja zaščite
|
IK10
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
61,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,328 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
32
|
Paket 2 Višina
|
90,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
246,496 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Pogodbena garancija
|
|