|
|
|
NSYTBP292412HT
PC oh. IP66 IK08 RAL7035 vm. V275Š225G120 raz. V291Š241G128, prosojni pok. V60
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Ime izdelka
|
Thalassa TBP
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Kategorija
|
Industrijsko ohišje
|
Višina
|
291 mm
|
Širina
|
241 mm
|
Globina
|
128 mm
|
Notranja višina
|
275 mm
|
Notranja širina
|
225 mm
|
Notranja globina
|
120 mm
|
Montaža omare
|
Stensko montirano
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje
1 Pokrov
4 Vijak pokrova
|
Tip ohišja
|
En kos oblikovan
|
Tip prednjega pokrova
|
Visok transparenten pokrov
|
Pritrditev pokrova
|
Plastični vijaki
|
Tip ključavnice
|
Zarobljen vijak Ploščat Ven zapečateno odmočje
|
Odstranljivi deli
|
Pokrov S sidranimi vijaki
|
Komplementarno
Material
|
Polikarbonat
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
Prozorna
|
Standardi
|
IEC 62208
UL 508 A
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
UL
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
|
Lokacija montaže
|
Zunanje (with canopy or shelter and anticondensation valve)
|
Teža izdelka
|
1,2 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zNEMA 4.4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zIEC 62262
|
Požarna odpornost
|
960 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−15…60 °C
|
Delovna temperatura
|
−25…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15 cm
|
Paket 1 Širina
|
25 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
31 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,214 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
40 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,25 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
150
|
Paket 3 Višina
|
220 cm
|
Paket 3 Širina
|
100 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
221,5 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|