Schneider-Electric SINTEL
 
NSYTRV952BC slika – Schneider- sintel
NSYTRV952BC
Linergy prehodni prik. blok - 95 mm2 232 A en. raven, vijak 1x1 odpr. do vijaka
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka Linergy TR
Izdelek ali sestavni del Priključni blok
Kratko ime naprave TRV
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip bloka priključka Iti skozi
Nivo terminalnega bloka 1
Montažni način Konektor za spenjanje
Nominalni presek 95 mm²
Dolžina 114 mm
Barva Siva
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Širina 40 mm
Višina 86 mm
Povezave - terminali 1 x Čep Dovod M12)
1 x Vijačni priključek Odvod M12)
Number of connections 2
Priključni položaj Stranska
Število merilnih vhodov 0
Prečni prerez kabla 25…95 mm², Trden
35…95 mm², Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment 25…30 N.m Dovod
15…20 N.m Odvod
Dolžina blankiranja žice 29 mm
Tip orodja Povezava: Izvijač
Odklop: Izvijač
[Ue] Nazivna operativna napetost 1000 V EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
[In] Nazivni tok 232 A EN/IEC 60947-7-1
230 A cURus
200 A CSA
Material Poliamid 6/6: Izolacijsko ohišje
Bakrena zlitina: Konektor in vijak
Bakrena zlitina: Navadna/splošna/skupna povezava
Krom-nikelj jeklo: Vzmet
Dielektrične izgube 0,01 Pri 1 MHz IEC 60250
0,01 Pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 Pri 1 MHz
Upornost 10000 MΩ.m IEC 60093
10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Surface resistance 1000 GΩ IEC 60093
1000 GΩ VDE 0303-T30
Odpornost proti lezenju 500 CTI (> 400 kB) IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Upočasnitev plamena V0 0,8 mm UL 94
Združljivost serije/obsega Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
Združljivost izdelkov Spacial omare
Okolje
Certifikati izdelkov GL
CSA
cURus
EAC
Dielektrična trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60243-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…130 °C v skladu s/zIEC 60216-1
−40…130 °C v skladu s/zVDE 0304-T21
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 7 cm
Paket 1 Dolžina 27 cm
Paket 1 Teža 296 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Vsebnost halogena Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli brez halogena
Pogodbena garancija
Garancija 18 months