Schneider-Electric SINTEL
 
PKX16M745 slika – Schneider- sintel
PKX16M745
Gnezdni vtič PratiKa - raven - 16 A - 3P + N + E - 480 do 500 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Wander plug
Kratko ime naprave PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + N + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
Maksimalni [In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 480 do 500 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 7 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka: Medenina
Povezave - terminali Hitra povezava
Presek kabla 1…2,5 mm²
Zumanji premer kabla 8…15 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Fair lead
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 0,244 kg
Višina 142 mm
Širina 89 mm
Globina 89 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Črna
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 180,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months