Schneider-Electric SINTEL
 
SR3XT61JD slika – Schneider- sintel
SR3XT61JD
Diskretni I/O razširitveni modul - 6 I O - 12 V DC - za Zelio Logic
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del Diskretni I/O razširitveni modul
Komplementarno
Številke ali kontrolne shemske linije 120 Lestvica
Maksimalni čas cikla 6…90 ms
Varnostni čas 10 let 25 °C
Prehitevanje/zamujanje ure 12 min/leto pri0…55 °C
Checks Programski pomnilnik za vsako napajanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 V DC
Omejitve napajalne napetosti 10,4…14,4 V
Zaščita pred obratno polarnostjo Z
Diskretna vhodna številka 4 IEC 61131-2 tip 1
Diskretni vhod tip Upor
Diskretni vhod napetost 12 V DC
Diskretni vhodni tok 4 mA
Štetje frekvence 1 kHz Diskretni vhod
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 7 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
>= 5.6 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 3 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
<= 2,4 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
>= 0,5 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 0,2 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
<= 0,9 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
Združljivost vhoda 3-žični senzorji bližine PNP zaDiskretni vhod
Vhodna impedanca 14 kOhm zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
2.7 kOhm zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Število odvodov 2 Rele
Mejne vrednosti izhodne napetosti 24 do 250 V AC Relejni izhod)
5 do 30 V DC Relejni izhod)
Tip kontakta in sestava NO Relejni izhod
Izhodni termični tok 8 A za all 2 izhode zaRelejni izhod
Električna vzdržljivost AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
Preklopna zmogljivost v mA >= 10 mA 12 V Relejni izhod)
Operativna hitrost v Hz 0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov zaRelejni izhod
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Odzivni čas 10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden
Zatezni moment 0,5 N.m
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60664-1
Teža izdelka 0,125 kg
Okolje
Certifikati izdelkov C-Tick
UL
GL
CSA
GOST
Standardi IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6 level 3
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Okoljske značilnosti EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-2
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-4
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva v skladu s/zIEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C V neventilirani omari v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Maksimalni višinski promet 3048 m
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,0 cm
Paket 1 Teža 115,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,176 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months