Schneider-Electric SINTEL
 
VC6GUN slika – Schneider- sintel
VC6GUN
TeSys Vario - vgrajeno ločilno stikalo za izklop v sili - 140 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys VARIO
Kratko ime naprave VC-GUN
Izdelek ali sestavni del Zaprto ločilno stikalo za zaustavitev v sili
Raven zmogljivosti Visoka zmogljivost
Opis polov 3P
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Tip upravljanja Dolga ročica
Barva ročaja Rdeča
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice 1 do 3 ključavnice 4…8 mm
Komplementarno
Oznaka 0 - 1
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ithe] conventional enclosed thermal current 140 A
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 83 A AC-23A)400 V
Nazivna delavna energija v W 45 kW 400 V AC-23)
37 kW 400 V AC-3)
Prekinitveni razred obratovanja 30
Making capacity ( I rms) 1750 A 400 V AC-21A
1750 A 400 V AC-22A
1750 A 400 V AC-23A
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 2,8 kA 400 V Pri Ipeak
[Ith] conventional free air thermal current 140,0 A IEC 690 V
115 A UL 600 V
Nazivna moč v hp 50 hp 480 V, UL
30 hp 240 V, UL
60 hp 600 V, UL
[Icw] rated short-time withstand Rms current 2100 A 400 V 1 s
Nazivni pogojni tok kratkega stika 10 kA 400 V 200 A aM
10 kA 400 V 200 A gG
Izklopna zmogljivost 1400 A 400 V AC-21A)
1400 A 400 V AC-22A)
1400 A 400 V AC-23A)
Mehanska vzdržljivost 30000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov AC-21
30000 ciklov DC-1 do 5
Okoljske značilnosti Standard
Primerno za izolativnost Da
Povezave - terminali Vijačni priključki 95 mm² Trden - S kabelskim koncem
Vijačni priključki 70 mm² Prilagodljiv
Zatezni moment 22,6 N.m Vijačni priključki
Požarna odpornost 960 °C IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension 90 x 90 mm
Višina 291 mm
Širina 241 mm
Globina 191 mm
Teža izdelka 2,19 kg
Okolje
Standardi IEC 60204
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-4-1
UL 508
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 12
Mehanska robustnost Vibracije 10 do 150 Hz ( 1 gn) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki 11 ms ( 30 Gn) v skladu s/zIEC 60068-2-27
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,0 cm
Paket 1 Širina 20,5 cm
Paket 1 Dolžina 30,0 cm
Paket 1 Teža 3,115 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months