Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A1104R30 slika – Schneider- sintel
VW3A1104R30
Oddaljeni kabel, 3 m - za priključek graf. zaslona
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Daljinski kabel
Združljivost izdelkov VW3A1101
VW3M1701
Destinacija dodatkov/ločenih delov Oddaljeni grafični prikazni terminal
Združljivost skupine izdelkov Altivar 71Q
Altivar 212
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
Altivar 32
Altivar 312
Altivar 61Q
Altivar 61
Easy Altivar 310
Altivar Process ATV900
Altistart 22
Altivar Machine ATV340
Altivar 71
Altivar 12
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320
Lexium 32
Dolžina kabla 3 m
Komplementarno
Električna povezava 2 moška konektorja
Tip konektorja RJ45
Teža izdelka 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 14,9 cm
Paket 1 Dolžina 13,1 cm
Paket 1 Teža 134 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7,47 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 77 cm
Paket 3 Širina 80 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 68,26 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months