|
|
|
VW3A31407
Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 47 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 05
Lexium 23 Plus
Altivar Machine ATV320
Altivar 212
Altivar 312
Altivar 31C
Altivar 312 Solar
|
Združljivost izdelkov
|
Servo pogon LXM23 motor:7,5 kW
ATV212HD11N4
ATV212HU55M3X
ATV212HU75M3X
ATV212HU75N4
ATV31CU55N4
ATV31CU75N4
LXM05AD57N4
LXM05BD57N4
LXM05CD57N4
ATV312HU55M3
ATV312HU75M3
ATV312HU55N4
ATV312HU75N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:5,5 kW, 200 do 240 V Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C motor:7,5 kW, 200 do 240 V Trifazni
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
47 A
|
Toplotne izgube
|
1,9 W zaATV21HU75N4
19,3 W zaATV31CU55N4
3,7 W zaATV21HU55M3X
3,9 W zaATV21HD11N4
6,8 W zaATV21HU75M3X
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Priključek 25 mm² AWG 2
|
Zatezni moment
|
4,5 N.m
|
Maksimalni ozemljitveni tok
|
45 mA 50 Hz
20,6 mA pri480 V 60 Hz
42,8 mA pri480 V 60 Hz
|
Napajalna napetost
|
200…240 V
380…500 V
|
Toleranca
|
10 %
|
Teža izdelka
|
3,15 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP41 ( Zgornji del)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
23,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
47,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,001 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
22
|
Paket 2 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
76,022 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|