Številka diskretnega vhoda
|
6 zaVhod
4 zaHiter vhod
|
Diskretni vhod tip
|
Konfiguracijski kot enofazni števec LI51, LI59
Konfiguracijsko za inkrementalni enkoder LI51, LI52
Konfiguracijsko za inkrementalni enkoder LI59, LI60
|
Diskretna vhodna logika
|
Ponor ali vir (pozitivni/negativni) Vhod
Pozitivna logika (ponor) Hiter vhod
|
Diskretni vhod napetost
|
24 do 30 V
|
Diskretni vhod tip napetosti
|
DC
|
Število skupnih točk
|
1 zaAnalogni izhod
1 zaAnalogni vhod
3 zaLogični vhod
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 11 V zaLogični vhod
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaLogični vhod
|
Vhodna impedanca
|
500 Ohm zaAnalogni izhod
4.4 kOhm zaLogični vhod
|
Omrežna frekvenca
|
<= 100 kHz Hiter vhod (način števca)
<= 100 kHz Hiter vhod (način enkoderja)
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
6 Tranzistorski izhod
|
Diskretni izhod logika
|
Pozitivna logika (vir)
|
Diskretni izhod napetost
|
24 do 30 V DC zaTranzistorski izhod
|
Diskretni izhod tok
|
2 A zaTranzistorski izhod ( LO51 do LO56)
|
Kompatibilnost z izhodom
|
Stopnja 1 PLC Tranzistorski izhod
|
Napaka absolutne natančnosti
|
+/- 1 % Za spremembo temperature 60 °C zaAnalogni vhod
+/- 1 % Za spremembo temperature 60 °C zaAnalogni izhod
|
Kratkostična zaščita
|
Z Izhod in hiter izhod
|
Prenapetostna zaščita
|
Z prenapetostna zaščita zaIzhod in hiter izhod
|
Prenapetostna zaščita
|
Z Izhod in hiter izhod
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Tip analognega vhoda
|
Konfiguracijska napetost ali tok
|
Območje analognega vhoda
|
0 do 5 V
0 do 20 mA
|
Ločljivost analognega vhoda
|
10 bitov
|
Številka analognega izhoda
|
2
|
Območje analognega izhoda
|
0 do 20 mA
|
Ločljivost analognega izhoda
|
12 bitov
|
Napaka linearnosti
|
+/- 0,4 % maksimalne vrednosti Analogni vhod
+/- 0,2 % maksimalne vrednosti Analogni izhod
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19…30 V
|
Opis pomnilnika
|
Notranji RAM 2000 kB
Flash 2000 kB
Notranje shranjevanje podatkov (FRAM) 64 ko
Spomin programa 1 Mo
|
Integriran tip povezave
|
Priključek MDI/MDX RJ45 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
Programirna vrata Mini B USB 480 Mbit/s
CANopen Moški SUB-D 9 CANopen Glavni
|
Profil funkcije CANopen
|
DS 301 V4.02
DR 303-1
|
Razred ali stopnja
|
Razred M20 - 32 CANopen
|
Komunikacijska storitev
|
320 TPDOs in RPDOs maxi
10 PDO-jev na podrejenega (prenos/oddajanje)
|
Hitrost prenosa
|
1000 kbitov/s za dolžino vodila20 m zaCANopen
500 kbitov/s za dolžino vodila100 m zaCANopen
250 kbitov/s za dolžino vodila250 m zaCANopen
125 kbitov/s za dolžino vodila500 m zaCANopen
50 kbitov/s za dolžino vodila1000 m zaCANopen
20 kbitov/s za dolžino vodila2500 m zaCANopen
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaETH (Ethernet aktivnost) 1 LED ( Zelena/rumena)
ZaNS (stanje omrežja) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaMS (status modula) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaCAN (CANopen activity) 1 LED ( Zelena/rdeča)
ZaUSER (programabilno) 1 LED ( Zelena/rdeča)
|
Električna povezava
|
1 konektor z odstranljivim vijačnim priključnim blokom - 3 kontakti - <= 1 x 1,5 mm² - AWG 16 Za povezovanje 24 V DC napajalnika
3 konektorji z vijačnim priključnim blokom - <= 1 x 1,5 mm² - AWG 16 Za vhode/izhode
1 konektor - Mini B USB Za programiranje s SoMachine programsko opremo
1 moški konektor - SUB-D 9 Za povezavo na CANopen omrežje
1 konektor - RJ45 Za programiranje s SoMachine programsko opremo/Ethernet Modbus TCP omrežje
|
Zatezni moment
|
0,25 N.m
|
Povezan celotni izdelek
|
ATV71
ATV61
TCSXCNAMUM3P
|
Teža izdelka
|
0,185 kg
|