|
|
|
VW3A4407
Dodaten EMC vhodni filter - 3-fazno napajanje - 92 A
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2024
|
|
Konec standardnih storitev
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC vhodni filter
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
Altivar 212
|
Združljivost izdelkov
|
ATV212HD37N4
ATV212HD45N4
ATV21HD37N4
ATV21HD45N4
ATV61HD30N4
ATV61HD37N4
ATV71HD30N4
ATV71HD37N4
ATV71WD30N4
ATV71WD37N4
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Radijski interferenčni vhodni filter
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
92 A
|
Toplotne izgube
|
16 W zaATV21HD37N4
23 W zaATV21HD45N4
30 W
|
Število faz omrežja
|
Trifazni
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Priključek 50 mm² AWG 0
|
Zatezni moment
|
6 N.m
|
Maksimalni ozemljitveni tok
|
60 mA pri400 V 50 Hz
106 mA pri480 V 60 Hz
|
Napajalna napetost
|
200…240 V
380…500 V
|
Toleranca
|
10 %
|
Teža izdelka
|
17 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
IP41 ( Zgornji del)
|
Relativna vlažnost
|
0…93 % v skladu s/zIEC 68-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Standardi
|
EN 133200
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
91,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
48,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
15,166 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
54,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|