Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A4417 slika – Schneider- sintel
VW3A4417
Vhodni filter radijskih motenj EMC - za pogon s spremenljivo hitrostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del EMC vhodni filter
Združljivost skupine izdelkov Altivar 12
Združljivost izdelkov ATV12H075F1
ATV12HU15M2
ATV12HU22M2
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Radijski interferenčni vhodni filter
Komplementarno
Teža izdelka 1,455 kg
Okolje
Standardi Okolje 1 kategorija C2 IEC 61800-3
Okolje 1 kategorija C3 IEC 61800-3
Okolje 2 kategorija C3 IEC 61800-3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 38,500 cm
Paket 1 Dolžina 19,000 cm
Paket 1 Teža 990,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 32,500 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months