|
|
|
VW3A4509
DC dušilka - 0,7 mH - 36 A - za pogon s spremenljivo hitrostjo
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
DC dušenje
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 71
|
Aplikacija naprave
|
Reduciranje tokovnih harmonikov
|
Vrednost induktivnosti
|
0,7 mH
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
36 A
|
Toplotne izgube
|
30,5 W
|
Združljivost izdelkov
|
ATV71HU75M3
ATV61HU75M3
|
Električna povezava
|
Ozemljitveni tokokrog Priključek 10 mm² AWG 6)
Napajanje Priključek 10 mm² AWG 6)
|
Komplementarno
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz
|
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi
|
6 %
|
Maksimalni tok
|
1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
|
Zatezni moment
|
1,2 do 1,4 N.m zaOzemljitveni tokokrog
1,2 do 1,4 N.m zaNapajanje
|
Višina
|
134 mm
|
Širina
|
96 mm
|
Globina
|
120 mm
|
Teža izdelka
|
2,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
50…60 °C ( S tokovno redukcijo 2,2% na ° C)
−10…50 °C ( Brez redukcije toka)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…65 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|