Schneider-Electric SINTEL
 
VW3A4559 slika – Schneider- sintel
VW3A4559
Linijska dušilka - 0,12 mH - 222 A - 3 faze - 278 W - za pogon s spr. hitrostjo
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Izdelek ali sestavni del Linijska dušilka
Združljivost izdelkov ATV61HC11N4D - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61QC11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HC11N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71HD90N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV71QD90N4 - Linijska dušilka - 1 na pogon
ATV61HD55M3X - Linijska dušilka - 1 na pogon
Število faz Trifazni
Združljivost skupine izdelkov Altivar 61
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 71
Aplikacija naprave Reduciranje tokovnih harmonikov
Vrednost induktivnosti 0,12 mH
Maksimalni [In] nazivni tok 222 A
Saturacijski tok 346 A
Toplotne izgube 278 W
Električna povezava Gole žice premer:11 mm
Komplementarno
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz
Maksimalni tok 1,65 x nominalni tok (trajanje =60 s)
Maksimalni padec napetosti pri nazivni obremenitvi 5 %
Razred električne izolacije Razred F
Najmanjša dovoljena razdalja 5,5 mm IEC 60664
Razdalja uhajanja 11,5 mm v skladu s/zIEC 60664
Teža izdelka 35 kg
Širina 320 mm
Višina 380 mm
Globina 210 mm
Okolje
Standardi IEC 60076 (z HD398)
EN 50178
VDE 0160 raven 1
IP stopnja zaščite Dušilka: IP00
Priključki: IP00
Okoljske značilnosti 3B1 v skladu s/zIEC 721-3-3
3C2 v skladu s/zIEC 721-3-3
3S1 v skladu s/zIEC 721-3-3
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN 50178
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 0…95 %
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 45…55 °C ( S tokovno redukcijo 2% na ° C)
0…45 °C ( Brez redukcije toka)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije toka
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 48,0 cm
Paket 1 Širina 38,0 cm
Paket 1 Dolžina 58,0 cm
Paket 1 Teža 53,2 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 62,0 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 115,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months