Schneider-Electric SINTEL
 
XAPM3203H29 slika – Schneider- sintel
XAPM3203H29
Prazna lita krmilna postaja - XAPM - Ø 22 - cinkova zlitina - 3 odprtine
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave XAPM
Destinacija izdelka Za krmilne in signalizacijske enote Ø 22 mm
Velikost prednje plošče izdelka 80 x 175 mm
Uporabna globina 49 mm
Število izrezov 3 izrezi
Barva osnove omare Modra
Barva pokrova Modra
Material Cinkova zlitina
Kabelska uvodnica 1 luknja s čepom za kabelsko uvodnico ISO 429248, zmogljivost vpenjanja:25 mm
1 luknja brez čepa za kabelsko uvodnico ISO 429248, zmogljivost vpenjanja:25 mm
Montaža naprave Podometna
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Komplementarno
Število navpičnih vrstic 1
Teža izdelka 0,87 kg
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred I v skladu s/zIEC 60536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 18,8 cm
Paket 1 Dolžina 12 cm
Paket 1 Teža 978 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months