Schneider-Electric SINTEL
 
XB5KSG slika – Schneider- sintel
XB5KSG
Neprekinjeno ali prekinjeno brenčalo 120 V AC, 85 dB
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Obveščevalec
Material roba Temno siva plastika
Montažni premer 22 mm
Tip glave Standard
Pokrovček/upravljalnik ali barva leče Črna
Komplementarno
Tip napajalnega tokokroga AC/DC
Frekvenca napajanja 50/60 Hz
Tip signalizacije Neprekinjen ali prekinjen ton
Noise level 90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 9000000 Pa pri80 °C, razdalja : 0,1 m
Višina 29 mm
Širina 29 mm
Globina 55 mm
Teža izdelka 0,024 kg
Poraba toka <= 20 mA
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V +/- 10 %
Okolje
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
Certifikati izdelkov UL naveden
CSA
BV
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 3,4 cm
Paket 1 Dolžina 5,8 cm
Paket 1 Teža 28,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 88
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,796 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months