|
|
|
XCKM106H29
Omejitveno stikalo XCKM - mačji brk - 1 NC+1 NO - hitro proženje - M20
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mejno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
XCKM
|
Tip ohišja
|
Fiksen
|
Tip glave
|
Večsmerna glava
|
Material
|
Kovinski
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Gibanje operativne glave
|
Večsmerno
|
Tip upravljanja
|
Spring return cat''s whisker
|
Tip pristopa
|
Večstranski pristop
|
Kabelska uvodnica
|
3 vrezani vhodi za kabelsko uvodnico M20 x 1,5 7…13 mm
|
Število polov
|
2
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Komplementarno
Stikalno aktiviranje
|
S katerim koli gibljivim delom
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
|
Kontaktna izolacijska oblika
|
ZB
|
Število korakov
|
1
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Minimalni navor za izklop
|
0,13 N.m
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
1 m/s
|
Oznaka kontaktne kode
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A IEC 60947-5-1 dodatek A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
|
10 A AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
500 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60664
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG
|
Električna vzdržljivost
|
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Širina
|
64 mm
|
Višina
|
64 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Okolje
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 62262
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
UL
CSA
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
268,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,126 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Pogodbena garancija
|
|