Schneider-Electric SINTEL
 
XMLB300N2S11 slika – Schneider- sintel
XMLB300N2S11
Tlačno stikalo XMLB, 300 barov - nastavljiva lestvica, 2 praga - 1 C/O
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave XMLB
Pressure rating 300 bar
Nadzorovana tekočina Zrak 0…160 °C)
Korozivna tekočina 0…160 °C)
Vrsta priključne tekočine G 1/4 (ženski) ISO 228
Električna povezava Terminali z vijačno objemko, 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Presek AWG AWG 2 do AWG 14
Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica 9…13 mm
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Tip tlačnega stikala za operacijo Regulacija med 2 pragoma
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Vrsta lestvice Nastavljiv diferencial
Lokalni zaslon Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku 22…300 bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku 2,6…263 bar
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 200 bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 675 bar
Uničevalni tlak 1350 bar
Tlačni aktuator Bat
Materiali v stiku s tekočino PTFE
FPM, FKM
316L nerjaveče jeklo
Material omare Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
Komplementarno
Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi 19,4 bar - 1,5 barov + 1,7 barov)
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 37 bar - 1 bar + 4 bari)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 375 bar
Tip bloka priključka 4 terminali
Maksimalna operativna stopnja 60 cyc/mn
Natančnost ponovitve 2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov Hitro ukrepanje
Material kontaktov Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
Nastavitev Zunanji
Višina 113 mm
Globina 75 mm
Širina 35 mm
Teža izdelka 0,75 kg
Okolje
Standardi UL 508
IEC 60947-5-1
CE
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL
CSA
CCC
Zaščitna obdelava TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 4 gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months