Schneider-Electric SINTEL
 
XS2L2SANAM12 slika – Schneider- sintel
XS2L2SANAM12
Induktivni senzor XS2 Ø18 - D = 70 mm - ner. j. - Sn 12 mm - 12 do 24 V DC - M12
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Ime serije Aplikacija
Tip senzorja Induktivni senzor bližine
Aplikacija naprave Hrana in pijača
Tržni segment Farmacija
Ime senzorja XS2
Zasnova senzorja Cilindrični Ø 18 mm navaden
Velikost 70 mm
Tip ohišja Fiksen
Detector flush mounting acceptance Brez podometne montaže
Material Nerjaveče jeklo
Tip izhodnega signala Diskretni
Tehnika ožičenja 3-žična
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 12 mm
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Tip izhodnega tokokroga DC
Diskretni izhod tip NPN
Električna povezava Moški konektor M12, 4 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Preklopna zmogljivost v mA <= 200 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Komplementarno
Detection face Čelni
Prednji material PPS
Material omare Nerjaveče jeklo: 316 L
Območje zaznavanja > 8 do 15 mm
Operativna cona 0…9,6 mm
Differential travel 1 do 15% od Sr
Status LED Izhodno stanje 1 LED Rumena)
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna frekvenca <= 1000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprt)
Poraba toka <= 10 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 10 ms
Maksimalni odzivni čas 0,3 ms
Maximum delay recovery 0,7 ms
Oznaka CE
Dolžina navoja 0 mm
Dolžina 70 mm
Okolje
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,4 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 59,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 11
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 864 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months