Schneider-Electric SINTEL
XUB2ANAWM12R slika – Schneider- sintel
XUB2ANAWM12R
Fotoelektrični senzor - XUB - sprejemnik - 90° - Sn 15 m - 12 do 24 V DC - M12
DANES
JUN. 29, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Glavni namen enotnega načina
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor sprejemnik
Ime senzorja XUB
Zasnova senzorja Cilindrični M18
Sistem zaznavanja Thru beam
Material Plastika
Tip vidnega polja 90° lateralno
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 3-žična
Diskretni izhod tip NPN
Diskretni izhod funkcija 1 NO
Električna povezava 1 moški konektor M12, 4 zatiči
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Emisije Infrardeče Thru beam
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 15 m Thru beam Potreben je oddajnik XUB2AKSWM12T
Komplementarno
Material omare PBT
Material leče PMMA
Maksimalna senzorska razdalja 20 m Thru beam
Tip izhoda Polprevodniški
Dodatni izhod Brez
Status LED 1 LED Rumena)Izhodno stanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 10…36 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca <= 500 Hz
Maksimalen padec napetosti <1,5 V Zaprto stanje)
Poraba toka 35 mA Brez obremenitve
Prednost maksimalne zamude 15 ms
Maksimalni odzivni čas 1 ms
Maximum delay recovery 1 ms
Postavitev Brez prilagodljivosti občutljivosti
Premer 18 mm
Dolžina 76 mm
Teža izdelka 0,04 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CSA
UL
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 7 gn, amplituda =+/- 1,5 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP65 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP67 dvojna izolacija v skladu s/zIEC 60529
IP69K dvojna izolacija v skladu s/zDIN 40050
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 9,6 cm
Paket 1 Dolžina 6,7 cm
Paket 1 Teža 35,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 22
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 995,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months