Schneider-Electric SINTEL
 
XUSL4E14F061NM slika – Schneider- sintel
XUSL4E14F061NM
XUSL tipa 4 - Master zaščita prstov - Hp = 610 mm, R = 14 mm
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Varnostne svetlobne zavese XUSL
Izdelek ali sestavni del Varnostna svetlobna zavesa tipa 4
Kratko ime naprave XUSL4E
Tip izhoda 2 Varnost izhodi OSSD Polprevodni PNP Odpravljanje obloka)
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Za zaščito prstov
[R] Resolution 14 mm
[Sn] Nazivna razdalja zaznavanja 1…6 m Z okablenjem
0…3 m Z okablenjem
[Hp] Height protected 610 mm
Število žarkov 60
Type of start / restart Avtomatsko
Priročnik
External Device Monitoring (EDM) Z ožičenjem izbran
Komplementarno
Sistem zaznavanja Oddajno-sprejemni sistem
Sestava kompleta Prilagodljiv namestitveni nosilec
1 Sprejemnik(i)
1 Oddajnik(i)
1 uporabniški priročnik s certifikatom o skladnosti na CD-ROM-u
[EAA] effective aperture angle 2,5 ° Pri 3 m
Emisije IR LED 950 nm
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC +/- 20 %
Napajanje Napajanje v skladu s/zIEC 61496-1
Napajanje v skladu s/zIEC 60204-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 2 A
Poraba toka 42 mA Brez obremenitve Oddajnik
83 mA Brez obremenitve Sprejemnik
42 mA Oddajnik
900 mA Z maksimalnim bremenom Sprejemnik
Izhodne tokovne meje 0,4 A Varnost izhodi OSSD
Izhodna napetost 24 V
Tip izhodnega tokokroga DC
Maksimalen padec napetosti <0,5 V
Lokalno signaliziranje 1 Večbarvna LED Oddajnik
2 Dvobarvno LED-ice Sprejemnik
Električna povezava 1 moški konektor M12 5 zatičev Oddajnik
1 moški konektor M12 8 zatičev Sprejemnik
Funkcija na voljo Test
Utišanje prek zunanjega varnostnega modula XPSLCMUT1160
LED prikazovanje obratovalnih načinov in napak
Oznaka CE
Material Aluminij: Ohišje
Polikarbonat: Prednja plošča
Polipropilen: Zaključni pokrovček/ki
Barva ohišja Rdeča RAL 3000
Način pritrjevanja S pritrditvijo nosilcev
Teža izdelka 1,22 kg
Tip ponudbe Standardna oddaljenost
Topologija Marjetična veriga Glavni
Okolje
Direktive 89/336 / EGS - elektromagnetna združljivost
98/37/EEC - stroji
89/655 / EGS - delovna oprema
Certifikati izdelkov CE
TÜV
CULus
Safety level (correctly wired) Tip 4 v skladu s/zIEC 61496-1
SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
SILCL 3 v skladu s/zIEC 62061
Kategorija 4 v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PL = e v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Optical characteristic Odpornost na svetlobne motnje v skladu s/zEN/IEC 61496-2
Mission time 20 let/o/i/a
Zanesljivost varnostnih podatkov PFHd = 1.06E-8 1 / h IEC 61508
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…55 °C
−10…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −35…70 °C
−25…70 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Brez kondenzacije
IP stopnja zaščite IP65
IP67
Odporno proti udarcu 10 Gn za16 ms v skladu s/zIEC 61496-1
Odpornost proti vibracijam 0,35 +/- 0,05 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 61496-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,5 cm
Paket 1 Širina 19,5 cm
Paket 1 Dolžina 70,0 cm
Paket 1 Teža 2,4 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months