Schneider-Electric SINTEL
 
XUVF120M12 slika – Schneider- sintel
XUVF120M12
Fotoelektrični senzor - XUV - okvir - 200 x 120 mm - 12 do 24 V DC - M12
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Photoelectric sensors XU
Ime serije Ravnanje z aplikacijskim materialom
Tip elektronskega senzorja Foto-električni senzor
Ime senzorja XUV
Zasnova senzorja Okvir
Sistem zaznavanja Thru beam
Emisije Infrardeče
Smerne dimenzije optičnega okvirja 200 x 120 mm
Material Kovinski
Tip napajalnega tokokroga DC
Tehnika ožičenja 4-žični
Diskretni izhod tip PNP ali NPN
Diskretni izhod funkcija 1 NO ali 1 NC programabilna
Električna povezava 1 moški konektor M12, 4 zatiči
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Statično zaznavanje prehoda predmetov
Dinamično zaznavanje prehoda predmetov
Minimalni premer objekta za zaznavanje Dinamičen način 4 mm 0,1…15 m/s)
Statični način 6 mm
Komplementarno
Material omare Pobarvani aluminij
Material leče Altuglass
Tip izhodnega signala Diskretni
Tip izhoda Polprevodniški
Dodatni izhod Z alarmnim izhodom
Status LED Alarm 1 LED Rdeča)
Izhodno stanje 1 LED Oranžna)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
Omejitve napajalne napetosti 18…30 V DC
Preklopna zmogljivost v mA <= 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika)
Preklopna frekvenca > 5000 Hz
Maksimalen padec napetosti <2 V Zaprto stanje)
Poraba toka <= 150 mA Brez obremenitve
Območje časovnega zamika 0 do 5 s Off-zamuda zakasnitev
Prednost maksimalne zamude 100 ms
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve 0,1 ms
Postavitev Nastavitev občutljivosti s potenciometrom
Globina 25 mm
Višina 230 mm
Širina 205 mm
Teža izdelka 1,06 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CE
CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…80 °C
Odpornost proti svetlobi okolja 3000 lux Žarnica z žarilno nitko
10000 lux Sončna svetloba
Odpornost proti vibracijam 25 gn, amplituda =+/- 2 mm (f = 10…55 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =11 ms) v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,400 cm
Paket 1 Širina 28,800 cm
Paket 1 Dolžina 42,800 cm
Paket 1 Teža 1,156 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 8,360 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev