Schneider-Electric SINTEL
 
XZCP1264L2 slika – Schneider- sintel
XZCP1264L2
Predhodno ožičeni konekt. XZ - ženski, kolen. - M12 - 5-zatični - kabel PUR 2 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Cabling components
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Tip dodatkov/ločenih delov Pred-ožičeni priključki
Ime serije Glavni namen
Komplementarno
Električna povezava Kolenski ženski konektor M12, 5 zatičev (vključen ozemljitveni zatič)
Pritrditev kabelskega konektorja Screw-on
Material okvirja Kovinski
Stanje LED Brez
Dolžina kabla 2 m
Zumanji premer kabla 5,9 mm
Sestava kablov 5 x 0,34 mm²
Material izolacije žice PUR
[Ue] Nazivna operativna napetost 60 V AC
75 V DC
Maksimalni [In] nazivni tok 4 A
Kontaktna upornost 5000 µOhm
Minimalni izolacijski upor 1 GΩ
Teža izdelka 0,115 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP69K
IP67
IP65
Certifikati izdelkov CULus
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…80 °C Statično
−5…80 °C Upogibanje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,500 cm
Paket 1 Širina 16,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 85,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,714 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months